GEMÜ R639 eSyStep

Elektromotorisch bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg-membraanafsluiter GEMÜ R639 wordt elektrisch bediend. De aandrijving eSyStep is als OPEN/DICHT-aandrijving of als aandrijving met geïntegreerde positieregelaar beschikbaar. Een optische en elektrische positieweergave is standaard geïntegreerd. De zelfremmende aandrijving houdt in uitgeregelde toestand en bij uitval van de voedingsspanning zijn positie stabiel.

  • Geschikt voor CIP- / SIP (alleen met RVS tussenstuk)
  • Open/dicht-functie of met geïntegreerde positieregelaar
  • Stelsnelheid max. 3 mm/s
  • Parametreerbaar via IO-Link
  • Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
  • Diverse functies geïntegreerd (bijv. terugmelding, slagbegrenzing etc.)
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 8 bar
  • Doorlaten:DN 12 tot 50
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:BS | DIN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:ABS | Inliner PP-H, grijs / outliner PP, versterkt | Inliner PVDF / outliner PP, versterkt | Inliner PVDF / outliner PP, versterkt | PP, versterkt | PP-H, onbewerkt | PVC-U, grijs | PVDF
  • Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | FDA | Systeem 1+

Nieuws over het product

25.06.2020

Uitbreidingen op het gebied van elektromotorisch bediende afsluiters