De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ R690 is uitgerust met een onderhoudsarme membraanaandrijving en wordt pneumatisch bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties „Veerdruk gesloten (NC)“, „Veerdruk geopend (NO)“ en „Beide zijden aangestuurd (DA)“. Door de high-flow afsluiterbehuizing zijn compacte afmetingen mogelijk bij hoge doorstroomwaarden.
- Gelijke bevestigingsniveaus over meerdere nominale breedten
- Compact installatieontwerp door stromingsgeoptimaliseerd high flow afsluiterhuis
- Gereduceerd stuurluchtverbruik
- Gemodificeerde veerpakketten voor toepassingen met gereduceerde stuurdruk beschikbaar
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:ABS | Inliner PP-H, grijs / outliner PP, versterkt | Inliner PVDF / outliner PP, versterkt | PP, versterkt | PVC-U, grijs | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | FDA | NSF | Systeem 1+
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4723 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's
