Válvula borboleta manual de plástico

GEMÜ 417

Válvula borboleta manual feita de plástico com volante ergonômico e trava de segurança - ideal para tratamento de água, engenharia química e de processos.

Válvula borboleta com sede macia e montagem central em tamanhos nominais pequenos

Informações sobre o produto

A válvula borboleta centrada GEMÜ 417 tem uma alavanca manual de plástico resistente à corrosão com design ergonômico. A alavanca ainda pode ser equipada com um dispositivo de travamento incorporado, a fim de protegê-la contra operações acidentais.

Principais características

  • Baixo peso
  • Corpo de plástico resistente a corrosões
  • Instalação simples através de porcas união
  • Pega ergonômica com sistema anti-giro e trava
Válvula borboleta manual feita de plástico com volante ergonômico e trava de segurança - ideal para tratamento de água, engenharia química e de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 60 °C
Temperatura ambiente
10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Tipos de conexões
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
BS
DIN
Materiais do corpo
PVC-U, cinza
Materiais da sede
EPDM
FKM
Materiais do disco
PP-H
Conformidades
EAC

Downloads

16 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-417-fr-gemue

    pdf (445 KB) -
    FR

  • Betriebsanleitung-417-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 417

    pdf (757 KB) -
    RU

  • Технические характеристики GEMÜ 417

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 417

    pdf (708 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-417-fr-gemue

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Datenblatt-417-de-gemue

    pdf (444 KB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Serviços adequados