Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias feita de metal

GEMÜ D41

Válvula de diafragma de aço inoxidável com vedação e diafragma para controle preciso de fluxos em aplicações industriais.

Válvula de diafragma potente com tecnologia EasyLock

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma GEMÜ D41 com acionamento pneumático foi projetada para uso em aplicações estéreis. O diafragma separa hermeticamente o atuador do meio operacional. A válvula GEMÜ D41 com tecnologia EasyLock é montada completamente sem componentes soltos por meio de um redutor central. Todas as peças de acionamento (exceto a vedação e os elementos de design) são feitas de aço inoxidável. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada", "Normal aberta e "Dupla ação".

Principais características

  • Adequado para uso em processos higiênicos e assépticos (compatível com CIP/SIP)
  • Instalação rápida, segura e fácil do diafragma e do atuador por meio de uma caixa de engrenagens central graças à tecnologia EasyLock
  • Baixa manutenção devido ao diafragma com câmara fixa, portanto, não é necessário reapertar
  • Valores de Kv muito altos devido ao corpo da válvula com fluxo otimizado
  • Rotulagem do ângulo de instalação (hashmark)
  • Indicador visual de posição e visor de vidro como padrão
  • Possibilidade de expansão modular simples com componentes de automação orientados para o futuro
Válvula de diafragma de aço inoxidável com vedação e diafragma para controle preciso de fluxos em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
-10 até 80 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 40
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo em T
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (316L), usinado de bloco
Materiais do diafragma
PTFE/EPDM
Conformidades
ATEX
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
USP

Downloads

14 Resultados
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ D41

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Funktionale-Sicherheit-FMEDA-gemue-D40-D41-de-2026-01-16

    pdf (94 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre

    pdf (610 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ D41

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ D41

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ D41

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ D41

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product brochure

    pdf (595 KB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Serviços adequados