Användningsområden och branscher
Backventiler används i nästan alla typer av anläggningar och i ett stort antal processer och applikationer inom alla industribranscher. GEMÜ erbjuder både backventiler och spjällbackventiler.
- Mediets temperatur *: -10 till 180 °C
- Drifttryck*: 0,2 till 25 bar
- Dimensioner: DN 6 till 50
- Överensstämmelser: ATEX | EAC | FDA | Syre | TA-luft
- Mediets temperatur *: 0 till 130 °C
- Drifttryck*: 0 till 6 bar
- Dimensioner: DN 4 till 20
- Överensstämmelser: EAC
- Mediets temperatur: 5 till 80 °C
- Omgivningstemperatur*: 5 till 50 °C
- Drifttryck*: 0 till 16 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 100
- Ventilhusformer: Genomloppshus
- Anslutningstyper: Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | DIN | EN
- Ventilhusmaterial: PP-H, naturfärgad | PVC-U
- Sätestätningsmaterial: EPDM | FKM
- Överensstämmelser: ATEX
- Mediets temperatur:-196 till 400 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 300
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN
- Ventilhusmaterial:1.0619, förzinkat gjutstålmaterial | 1.4408, precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Tallriks-/fjäderkorsmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial
- Fjädermaterial:1.4571, fjäderstål | 2.4610
- Överensstämmelser:ATEX | DVGW dricksvatten | EAC | FDA | KTW (plast för dricksvattentransport)
- Mediets temperatur:-200 till 300 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 50 till 600
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN
- Ventilhusmaterial:1.0619, förzinkat gjutstålmaterial | 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-15
- Tätningsmaterial:EPDM | FKM | NBR
- Fjädermaterial:1.4571, fjäderstål
- Överensstämmelser:EAC | WRAS
- Klaffmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial