mer
- Företag
- Produkter
- Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Tryckreglerventiler
- Monteringsdelar och slangar
- Kulventiler
- Magnetventiler
- Elektriska ventiler
- Flervägsventilblock
- Membranventiler
- Membran
- Membransätesventiler
- Reglerventiler
- Backventiler
- Sätesventiler
- Ventiler för engångsbruk
- Manöverdon till ventiler
- Styrventiler
- Bottenutlopp och behållarventiler
- Tillbehör Ventilteknik
- Ventilkunskap
- Mät- och reglerteknik
- Kundlösningar
- Medicinsk teknik
- Formsprutning av komponenter i renrum
- Montering av komponenter i renrum
- Kundanpassad tillverkning av komponenter
- Ready to Sterilize
- Verktygstillverkning för framställning av plastkomponenter
- Komponentgrupper
- Kvalificering
- Processtyrning vid tillverkning
- Ventiler och MSR för stora maskiner
- Ventiler och MSR-laboratorie- och analysinstrument
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applikationer
- Nedladdning
- Service
- Aktuellt
- Kontakter
- Home
- Produkter
- Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Tryckreglerventiler
- Monteringsdelar och slangar
- Kulventiler
- Magnetventiler
- Elektriska ventiler
- Flervägsventilblock
- Membranventiler
- Membran
- Membransätesventiler
- Reglerventiler
- Backventiler
- Sätesventiler
- Ventiler för engångsbruk
- Manöverdon till ventiler
- Styrventiler
- Bottenutlopp och behållarventiler
- Tillbehör Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- Vridspjällventil 410
- Vridspjällventil 411
- Vridspjällventil 415
- Vridspjällventil 417
- Vridspjällventil 423
- Vridspjällventil 428
- Vridspjällventil D450
- Vridspjällventil D451
- Vridspjällventil D457
- Vridspjällventil D458
- Vridspjällventil 490
- Vridspjällventil 491
- Vridspjällventil 497
- Vridspjällventil 498
- Vridspjällventil R470
- Vridspjällventil R471
- Vridspjällventil R477
- Vridspjällventil R478
- Vridspjällventil R480
- Vridspjällventil R481
- Vridspjällventil R487
- Vridspjällventil R488
- Vridspjällventil C480
- Vridspjällventil C481
- Vridspjällventil C487
- Vridspjällventil C488
- Vridspjällventil D480
- Vridspjällventil D481
- Vridspjällventil D487
- Vridspjällventil D488
- Vridspjällventil K410
- Vridspjällventil K415
- Användningsområden och branscherVentilprincipTekniska data
Vridspjället: Användningsområden och branscher
De huvudsakliga användningsområdena för GEMÜs vridspjällsventiler är industriella applikationer, kemisk industri och vattenrening. Som standard finns ventilerna med centrisk och enkelexcentrisk konstruktion. På begäran finns även dubbelexcentriska och trippelexcentriska armaturer. Genom passande reglerkomponenter som lägesindikatorer och läges- och processregulatorer kan GEMÜs vridspjällsventiler även användas i reglerkretsar.
Vridspjällsventiler: Ventilprincip
Det centriska vridspjället består av ett ringformat ventilhus där man lagt in en ringformad elastomerspjälltätning/-packning. En spjällskiva som styrs av en axel svänger in i tätningen genom att vridas 90°. Beroende på utförande och dimension kan spjället på så sätt spärra drifttryck upp till 25 bar och temperaturer upp till 210 °C. Oftast används det till mekaniskt rena vätskor, men med rätt materialkombination är inte heller lätt slipande medier eller gaser och ångor något problem.
Tack vare den stora mängden olika material kan vridspjället användas som universalventil, till exempel i otaliga industritillämpningar, vatten- och dricksvattenrening samt inom kust- och havsbaserade användningsområden. Vridspjället är också ofta ett kostnadseffektivt alternativ till andra ventilprinciper när det inte ställs några höga krav på kopplingscykler, hygien eller reglernoggrannhet. För större dimensioner än DN 150 är det ofta den enda möjliga spärrarmaturen som kan bli aktuell. För högre krav på kemisk resistens eller hygien finns möjligheten att använda en spjällventil med spjälltätning av PTFE eller TFM. I kombination med en PFA-mantlad bricka i rostfritt stål lämpar den sig för kraftigt slipande medier inom kemi- eller halvledarindustrin. Med polerad bricka i rostfritt stål kan den även användas inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.
Till den nämnda ventilprincipen kan GEMÜ erbjuda en mängd anpassade tillbehör för automation och processoptimering. Elektriska lägesindikatorer, läges- och processregulatorer, sensorsystem och mätinstrument går snabbt och enkelt att bygga upp, ställa in och integrera i den befintliga processtyrningstekniken.
Vridspjället: Tekniska data
Typ av manöverdon Manuellt, pneumatiskt eller elektriskt Anslutningstyper Unionskopplingar, gängmuffar, svetsstutsar, fläns Drifttryck 0 - 16 bar Ventilhusmaterial Metall: aluminium, rostfritt stål, gjutjärn, mässing, segjärn, gjutstål
Plast: PES, PP, PVCMediets temperatur -60 - 210 °C Dimensioner DN 15 - 1600 - Mediets temperatur:0 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN
- Husmaterial:PVC-U, grå
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PVDF
- Försörjningsspänning:12 V DC | 12–24 V AC/DC | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:-20 till 120 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
- Matningsspänning:12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Mediets temperatur:-20 till 200 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 95 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 1200
- Ventilhustyper:Lug | Wafer
- Anslutningsnormer:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4404, solitt material | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | Härdplast VE, förstärkt | S355J2 + N, gjutstålmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/silikon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikon
- Skivmaterial:1.4404 (316L), smidesmaterial | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | 3.7035, titan
- Spjällskivebeläggningar:PFA
- Matningsspänning:24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | Funktionell säkerhet | TA-luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Fl\u00e4ns (lug)"},{"i":23,"v":"Fl\u00e4ns (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":279,"v":"1.4404, solitt material"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, gjutst\u00e5lmaterial"},{"i":1353,"v":"H\u00e4rdplast VE, f\u00f6rst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:5 till 90 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 50 till 300
- Ventilhustyper:Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
- Ventilhusmaterial:PP, förstärkt
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Matningsspänning:12–24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:13 till 58 s
- Kapslingsklass:IP 65, 67
- Överensstämmelser:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:-60 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 1600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:| EN-AC-46100, gjutet aluminiummaterial | EN-AC-47100, gjutet aluminiummaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | S275JR, av gjutstål med epoxibeläggning
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 1.4539, smidesmaterial | 2.0975, gjutbronsmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Matningsspänning:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12–24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:ACS | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Fl\u00e4ns (lug)"},{"i":23,"v":"Fl\u00e4ns (wafer)"},{"i":24,"v":"Fl\u00e4ns (U-sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, gjutet aluminiummaterial"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, av gjutst\u00e5l med epoxibel\u00e4ggning"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, gjutet aluminiummaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW dricksvatten"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:-60 till 230 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 50 till 300
- Ventilhustyper:Wafer
- Anslutningsnormer:ASME | ISO
- Ventilhusmaterial:1.0619 (WCB), gjutstål med KTL-beläggning | 1.4408 (CF8M), precisionsgjutgods
- Manschettmaterial:PTFE TFM™
- Skivmaterial:1.4408
- Matningsspänning:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V AC, 50 Hz
- Ställtid 90°:13 till 35 s
- Kapslingsklass:IP68
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | TA-luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Fl\u00e4ns (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), precisionsgjutgods"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), gjutst\u00e5l med KTL-bel\u00e4ggning"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Mediets temperatur:-10 till 160 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:1.4408, polerat precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Matningsspänning:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12–24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | NSF | Syre | TA-luft | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Fl\u00e4ns (lug)"},{"i":23,"v":"Fl\u00e4ns (wafer)"},{"i":24,"v":"Fl\u00e4ns (U-sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, segj\u00e4rnsmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":3,"v":"Syre"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW dricksvatten"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Uranavskiljning och delavsaltning med Uranex®- och Carix®-metoden
Vattenverket Trollmühle i Windesheim nära Bingen am Rhein förser för närvarande cirka 43 000 människor i 14 000 hushåll med 2,2 miljoner m³ dricksvatten per år. Vid belastningstoppar motsvarar det en daglig mängd på upp till 8 500 m³. Krüger WABAG/VWS Deutschlan
mer

.jpg)