GEMÜ SUHK SUMONDO

Manueller Antrieb für Single-Use Ventile

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der manuelle Antrieb GEMÜ SUHK des Single-Use Ventils GEMÜ SUMONDO wird durch einen Clamp mit dem Ventilkörper GEMÜ SUB verbunden. Dieser verfügt über eine aufgeschweißte Membrane. Durch einen definierten Schließ- bzw. Öffnungsvorgang werden der Ventilkörper und der Antrieb verriegelt. Nach einmaliger Anwendung wird der Ventilkörper mitsamt Membrane vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Antrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt in der Anlage.

  • Bewährte und zuverlässige Antriebstechnologie (verbleibt in der Anlage)
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Bruchsicher, korrosionsbeständig
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Integrierte optische Stellungsanzeige
  • Autoklavierbarer Antrieb
  • Nennweiten: 1/4''“ (DN 8) bis 1''“ (DN 25)
  • Medientemperatur: 5 bis 40 °C
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 4,9 bar
  • Anschlussarten*: Clamp | Schlauchtülle
  • Körperwerkstoffe: PP-R, natur
  • Membranwerkstoffe: TPE
  • Konformitäten: EAC | USP