L'attuatore manuale GEMÜ SUHK della valvola Single-Use GEMÜ SUMONDO viene collegato con una clamp al corpo valvola GEMÜ SUB. Quest'ultimo dispone di una membrana saldata. Una procedura definita di chiusura/apertura consente di bloccare il corpo valvola e l'attuatore. Dopo l'unico utilizzo, il corpo valvola viene separato dall'attuatore insieme alla membrana e smaltito. L'attuatore è utilizzabile più volte e rimane nell'impianto.
- Tecnologia attuatore collaudata e affidabile (rimane nell'impianto)
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Resistente alla rottura ed alla corrosione
- Portata minima regolabile in modo continuo mediante il limitatore della corsa di chiusura
- Indicatore ottico di posizione integrato
- Attuatore autoclavabile
- Diametri nominali: 1/4''" (DN 8) fino a 1''" (DN 25)
- Temperatura del fluido: 5 fino a 40 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 4,9 bar
- Tipi di attacchi *: Boccola tubo flessibile | Clamp
- Materiali corpo valvola: PP-R, naturale
- Materiali membrana: TPE
- Conformità: EAC | USP