Ручной привод GEMÜ SUHK для одноразовых клапанов GEMÜ SUMONDO соединяется с корпусом клапана GEMÜ SUB с помощью клампа. Он оснащен приваренной мембраной. Блокировка корпуса клапана и привода осуществляется в рамках заданного процесса перекрывания/открывания. После однократного применения корпус клапана вместе с мембраной отсоединяется от привода и утилизируется. Привод остается в системе для многократного использования.
- Проверенная временем, надежная конструкция привода (остается в системе)
- Герметичная изоляция привода от среды
- Прочный, коррозионностойкий материал
- Плавная регулировка минимального расхода благодаря ограничителю хода закрывания
- Встроенный оптический индикатор положения
- Возможность обработки привода в автоклаве
- Номинальные размеры : 1/4''“ (DN 8) до 1''“ (DN 25)
- Температура среды: 5 до 40 °C
- Температура окружающей среды: 0 до 40 °C
- Виды соединений *: Кламп | Штуцер для шланга
- Материалы корпуса: PP-R, натуральный
- Материалы мембран: TPE
- Соответствия: EAC | USP
- Рабочее давление*: 0 до 4,9 бар