O atuador manual GEMÜ SUHK da válvula Single-Use GEMÜ SUMONDO é unido por meio de um clamp ao corpo da válvula GEMÜ SUB. Este possui um diafragma internamente soldado. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.
- Tecnologia do atuador testada e confiável (permanece na instalação)
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Resistente a impactos, à prova de corrosão
- Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
- Indicador ótico de posição integrado
- Atuador autoclavável
- Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 8) até 1''“ (DN 25)
- Temperatura do fluido: 5 até 40 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 40 °C
- Pressão de operação*: 0 até 4,9 bar
- Tipos de conexões *: Bocal da mangueira | Clamp
- Materiais do corpo da válvula: PP-R, natural
- Materiais do diafragma: TPE
- Conformidades: EAC | USP