GEMÜ SUHK SUMONDO

Actuador manual para válvulas de un solo uso

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El actuador manual GEMÜ SUHK de la válvula de un solo uso GEMÜ SUMONDO se une al cuerpo de la válvula GEMÜ SUB con una conexión clamp. El cuerpo de la válvula tiene un diafragma soldado. El cuerpo de la válvula y el actuador se bloquean mediante un proceso definido de cierre y apertura. Tras el uso, el cuerpo de la válvula con el diafragma se separa del actuador y se desecha. El actuador puede reutilizarse y queda montado en la instalación.

  • Tecnología de actuador acreditada y fiable (permanece en la instalación)
  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • Resistente a los impactos, resistente a la corrosión
  • Caudal mínimo ajustable sin posiciones predefinidas con el limitador de carrera de cierre
  • Indicador óptico de posición integrado
  • Actuador apto para autoclave
  • Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 8) hasta 1''“ (DN 25)
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 4,9 bar
  • Tipos de conexión *: Boquilla portamanguera | Conexión Clamp
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-R, natural
  • Materiales del diafragma: TPE
  • Conformidades: EAC | USP