GEMÜ 8303

Elektrisk betjent pilot-magnetventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

3/2-vejs forstyre-magnetventilen GEMÜ 8303 skifter med differenstryk. Huset er fremstillet af aluminium eller rustfrit stål. Magnetaktuatoren er indkapslet i plast og kan tages af.

  • Vilkårlig installationsposition
  • Enkel udskiftning af magnet uden værktøj (Click-on®)
  • Magnetaktuatoren kan udskiftes uden at afmontere ventilhuset fra rørledningen
  • Udluftning støjdæmpet som standard
  • Medietemperatur: -10 indtil 60 °C
  • Omgivelsestemperatur: -10 indtil 60 °C
  • Driftstryk: 1 indtil 10 bar
  • Nominel diameter : DN 2
  • Elektriske tilslutningstyper: Enhedsstik, udførelse A
  • Forsyningsspændinger: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tilslutningstyper: Gevind
  • Ventilhusmaterialer: 1.4581 | Aluminium
  • Konformiteter: ATEX | EAC