El posicionador electroneumático GEMÜ 1434 μPos sirve para controlar válvulas de proceso accionadas neumáticamente con actuadores lineales de simple efecto de diámetros nominales pequeños o medianos. La carcasa robusta y a la vez compacta dispone de una cubierta transparente. Lleva LED integrados para indicar el estado. La configuración previa de este producto se ha optimizado para poder prescindir de una pantalla con teclas de manejo. Las conexiones neumáticas y eléctricas están dispuestas en una dirección de montaje para ahorrar espacio y facilitar el acceso. Todo ello convierte al GEMÜ 1434 μPos en una solución económica para tareas de regulación con requisitos básicos.
- Sin consumo de aire cuando está inactivo
- Montaje sencillo en diferentes accionamientos de válvula
- Fácil puesta en servicio gracias a la inicialización automática
- Función speed-AP para un montaje y una inicialización rápidos
- Configuración previa equilibrada para un manejo sencillo
- Diseño compacto
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Modo de funcionamiento:Simple efecto
- Capacidad de caudal:15 Nl/min
- Rango de medición:máx. 30 mm, lineal
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
- Conformidad:EAC