Den digitale elektropneumatiske stillingsregulator GEMÜ 1434 μPos anvendes til styring af pneumatisk betjente procesventiler med enkeltvirkende aktuatorer med lineær bevægelse med små til mellemstore nominelle diametre. Det robuste og samtidig kompakte hus har en transparent afdækning. Der er integreret lysdioder til statusvisningen. På grund af den optimalt tilpassede forkonfiguration behøves der ikke noget display med betjeningstaster til dette produkt. De pneumatiske og elektriske tilslutninger er anbragt pladssparende og lettilgængeligt. Alt dette gør GEMÜ 1434 μPos til en prisgunstig løsning til reguleringsopgaver med basiskrav.
- Intet luftforbrug uden bevægelse
- Enkel tilpasning til forskellige ventilaktuatorer
- Enkel idrifttagning vha. automatisk initialisering
- Speed-AP -funktion, til hurtig montering og initialisering
- Enkel betjening takket være afbalanceret forkonfiguration
- Kompakt konstruktion
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Virkningsmåde:Enkeltvirkende
- Flowydelse:15 Nl/min
- Måleområde:maks. 30 mm, lineært
- Forsyningsspænding:24 V DC
- Elektriske tilslutningstyper:M12-stikforbindelse
- :EAC
Passende produkter
