Il posizionatore elettropneumatico GEMÜ 1434 μPos serve a controllare le valvole di processo ad azionamento pneumatico dotate di attuatori lineari a semplice effetto, di diametri nominali da piccoli a medi. La custodia robusta e nel contempo compatto possiede una copertura trasparente. Per la visualizzazione di stato, sono integrati dei LED. Per effetto della preconfigurazione su misura, in questo prodotto si può fare a meno di un display con pulsanti di comando. I collegamenti pneumatici ed elettrici hanno un ingombro ridotto e sono disposti in modo facilmente accessibile. Tutto questo rende il GEMÜ 1434 μPos una soluzione economica per le funzioni di regolazione con requisiti base.
- Nessun consumo d'aria al raggiungimento del punto di regolazione
- Semplice adattamento ai diversi attuatori valvola
- Messa in funzione semplice grazie all'inizializzazione automatica
- Funzione speed-AP, per un montaggio e un'inizializzazione rapidi
- Utilizzo semplice per effetto della preconfigurazione bilanciata
- Struttura compatta
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Funzionamento:Semplice effetto
- Portata:15 Nl/min
- Campo di misura:max. 30 mm, lineare
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
- Conformità:EAC