Sähkötoiminen asennonilmaisin GEMÜ 1215 ilmaisee ääriasennon. Sen rakenne mahdollistaa asennuksen GEMÜ-venttiileihin toimilaitteessa olevaa kierrettä käyttäen. Se kestää kytkennänvaihdokset jopa lukemaan 106.
- Johdonpää kääntyy portaattomasti 360°
- Sähkötoimisen asennonilmaisimen lisäksi on asennettu optinen asennon näyttö
- Valinnaisesti saatavilla ATEX-versio
- Ympäristön lämpötila: -15 - 60 °C
- Syöttöjännite: 24 V DC | 250 V AC
- IP-luokitus: IP 65
- Sähköliitäntätyyppi: Johdon ruuviliitäntä PG 11 | M12-pistoliitäntä
- Kytkintyypit: Mikrokytkimet
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
Sopivat tuotteet

Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
02.03.2022