2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 620 on vähän huoltoa kaipaava metallinen tai muovinen kalvotoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilissä on metallinen välikappale. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)".
- Soveltuu hiukkasia kuljettaville ja hankaaville väliaineille
- Saatavilla eri vuorausmateriaaleja kuten PFA, PP tai kovakumi
- Optinen asennon näyttö vakiona
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 150
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | EN | ISO
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
Sovitus Tarvikkeet
.jpg)