GEMÜ propose trois possibilités pour fournir une fonctionnalité supérieure dans un espace réduit :
- Deux vannes soudées ensemble : W600
- Deux sièges dans un corps de vanne avec raccords de tuyauteries: Corps en i
- différents sièges possibles et différents raccords possible : Système de bloc de vannes multivoies M600
W600 : Elimine le recours aux raccords en T
La configuration GEMÜ W600 est obtenue grâce à deux corps de vanne directement soudés l'un à l'autre, dans une configuration adaptée à l'application. Avantages :
- Economie et réduction des zones mortes puisque l'on peut renoncer aux raccords en T
- Réduction maximale des zones mortes du fait de la suppression de deux cordons de soudure
Corps en i : Alternative économique aux blocs de vannes multivoies M600
Les corps en i GEMÜ constituent une forme particulière du corps de vannes 2/2 voies. Le sigle « i » illustre les trois possibilités de fonctions intégrées du corps : prise d'échantillon, évacuation des condensats ou injection de vapeur. Le corps de vanne est réalisé à partir d'un corps forgé ou d'un bloc de matériau massif. Les principaux avantages des corps de type « i » par rapport aux corps de vannes de prise d’échantillon ou de condensats sont les suivants :
- réduction maximale des zones mortes du fait d'un nombre inférieur de soudures
- fonctionnalité supplémentaire : embouts horizontaux
- vidange possible en position verticale selon la règle 3-D
- actionneurs pneumatique et manuel possibles pour les deux sièges de vanne