GEMÜ C67 CleanStar

Vanne à membrane à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C67 HPW CleanStar est à commande manuelle. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE.

  • Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
  • Version high flow
  • Coefficient de débit élevé
  • Réduction maximale des zones mortes
  • Sens du débit quelconque
  • Également disponible avec corps en T
  • La vanne est disponible en option avec un écrou d'accouplement ECTFE. On obtient ainsi : des temps de rinçage de l'installation plus courts, des débits clairement améliorés (High Flow), « MTBF » et des coûts réduits
  • Température du fluide :-10 à 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 50
  • Formes de corps :| Corps à passage en ligne | Corps en T
  • Types de raccordement :Embout | Flare | PrimeLock® | Raccord union | SpaceSaver flare | SpaceSaver PrimeLock® | SpaceSaver Super 300 Type Pillar®
  • Normes de raccordement:DIN
  • Matériaux du corps:PFA | PP-H, natur | PP-R, naturel | PVDF
  • Matériaux de membrane :PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA

Vidéo sur le produit

Diaphragm replacement on GEMÜ C67

04:38 min
607 Vues
En ligne depuis 24.10.2018
GEMÜ solutions for battery filling processes

Application sur le produit

Solutions GEMÜ pour les processus de remplissage des batteries

L'importance croissante du stockage d'énergie dans des batteries ne se limite pas aux secteurs de l'automobile, du vélo et des outils électroportatifs. Au plus tard depuis l'apparition de ces mégatendances, différents secteurs industriels misent de plus en plus sur la fabrication d'accumulateurs lithium-ion. Or, l'introduction de l'électrolyte dans les accumulateurs constitue un processus particulièrement critique. Outre la vitesse, la précision du dosage fait partie des principaux défis à relever dans ce cadre. Il faut par ailleurs adapter de manière optimale ces deux facteurs l'un à l'autre. GEMÜ s'appuie sur plusieurs décennies d'expérience dans les processus du secteur des semi-conducteurs pour fournir à ses clients des composants convenant à cette application. À titre de prestataire de solutions, il leur propose également des sous-systèmes adaptés pour le remplissage des accumulateurs prismatiques, Li-Po et ronds. GEMÜ est aux côtés de ses clients dès la phase de planification et accompagne ensuite tout le processus, jusqu'à la mise en service. Ce dépliant sur les applications vous invite à découvrir plus en détails le processus de remplissage des batteries et les solutions proposées par GEMÜ dans ce domaine.

Actualités relatives au produit

03.08.2020

Les vannes GEMÜ utilisées contre la COVID-19