GEMÜ C67 CleanStar

Manuaalinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Erittäin puhdas 2/2-tiekalvoventtiili GEMÜ C67 HPW CleanStar toimii manuaalisesti. Kaikissa väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvissa osissa materiaalina on PFA tai PTFE.

  • Erinomainen puhtaus, sillä valmistettu puhdastilassa
  • High Flow -malli
  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Vähäinen kuollut tila
  • Läpivirtaussuunta vapaavalintainen
  • Voidaan toimittaa myös T-venttiilinä
  • Venttiili on valinnaisesti saatavilla ECTFE-hattumutterilla varustettuna. Sen ansiosta saavutetaan seuraavat edut: lyhyet laitteiston puhtaaksihuuhdonta-ajat, huomattavasti paremmat läpivirtaustehot (High Flow), erinomaiset MTBF-ajat ja vähäisemmät kustannukset
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 25
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit: DIN
  • Venttiilirungon materiaalit: PFA | PP-H, harmaa | PP-H, luonnonvalkoinen | PVDF
  • Rungon vuoraus:
  • Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA | TA-Luft

Tuotteeseen liittyvä video

Diaphragm replacement on GEMÜ C67

04:38 min
630 Näkymät
Verkossa alkaen 24.10.2018
GEMÜ solutions for battery filling processes

Tuotteen sovellus

GEMÜ-ratkaisut akkujen täyttöprosesseihin

Energian akkuihin varastoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti auto-, polkupyörä- ja sähkötyökaluteollisuudessa. Viimeistään näiden megatrendien myötä litiumionikennojen tuotanto nousee voimakkaammin eri teollisuudenalojen keskiöön. Tässä yhteydessä erityisen kriittinen prosessi on akkukennojen täyttäminen elektrolyytillä. Keskeisiin edellytyksiin nopeuden ohella lukeutuu etenkin annostelun tarkkuus. Nämä tekijät on sovitettava optimaalisesti yhteen. Puolijohdeteollisuuden prosesseista vuosikymmenien saatossa kertynyttä kokemusta hyödyntämällä GEMÜ voi tarjota asiakkailleen tähän tarkoitukseen sopivia komponentteja sekä toimittaa erilaisia ratkaisuja, kuten sovitettuja osajärjestelmiä prismaattisten, pussi- ja sylinterikennojen täyttöä varten. GEMÜ tukee asiakkaitaan jo suunnitteluvaiheessa ja kulkee mukana koko prosessin läpi aina käyttöönottoon saakka. Lisätietoja akkujen täyttöprosessista ja GEMÜn siihen tarjoamista ratkaisuista löydät tästä sovellusesitteestä.

Tuoteuutisia

03.08.2020

GEMÜn venttiilit auttavat COVID-19:n torjunnassa