GEMÜ offre tre diverse possibilità per realizzare una maggiore funzionalità in uno spazio ristretto:
- due valvole saldate insieme: W600
- due sedi in un corpo valvola con tre attacchi: Corpi a i
- Un numero di sedi a piacere con un numero di attacchi a piacere: Sistemi di gruppi valvole a più vie
W600: rende superflui i raccordi a T
La configurazione valvole GEMÜ W600 nasce da due corpi valvola saldati direttamente tra loro, la cui collocazione è subordinata alla specifica applicazione. I vantaggi sono:
- maggiore convenienza e ulteriore riduzione degli spazi morti, poiché è possibile rinunciare ai raccordi a T
- ulteriore riduzione degli spazi morti, grazie a due cordoni di saldatura in meno

GEMÜ W600
Nella configurazione saldata W600, la disposizione di due corpi valvole a membrana saldate, armonizzata in base all'applicazione, consente di ottenere massima funzionalità in minimo spazio. Inoltre, in tal modo è possibile omettere l'elemento a T e quindi anche lo spazio morto tra le valvole viene notevolmente ridotto e non occorrono più due saldature. Se occorre una versione di qualità superiore o una versione con maggiori funzionalità, è possibile ad es. ricorrere a un gruppo valvole a più vie GEMÜ in acciaio inox.
Corpi a i: alternativa economicamente conveniente ai gruppi valvole a più vie M600
I cosiddetti corpi a i GEMÜ rappresentano una struttura speciale dei classici corpi a 2/2 vie. La "I" sta per valvola di prelievo campioni, vapore e condensa integrata. I corpi valvola vengono ricavati da un fucinato grezzo oppure da un blocco di materiale intero. I vantaggi essenziali dei "corpi a i" rispetto alle tradizionali valvole di prelievo campioni o condensa sono:
- Spazi morti ridotti al minimo, grazie ad un minor numero di cordoni di saldatura
- unzionalità supplementare; presenza di supporti orizzontali
- Possibilità di svuotamento in posizione di montaggio verticale secondo la regola 3D
- Disponibilità di attuatori pneumatici e manuali per le due sedi valvola

GEMÜ W600 corpi a i
Come forma speciale del classico corpo passante, i corpi i brevettati GEMÜ dispongono di un sedile valvola integrato aggiuntivo. Di conseguenza, non presentano saldature interne e hanno un volume morto ridotto. Il sedile valvola integrato nei corpi i viene utilizzato tra l’altro come valvola di campionamento, vapore o condensa.
Bypass
La valvola bypass è composta da un corpo forgiato con un sedile valvola integrato più piccolo. Rispetto ai corpi i descritti in precedenza, questo sedile è collegato in parallelo al sedile principale. Questo tipo di valvola è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono flussi variabili e contemporaneamente molto diversi, come ad esempio spesso accade nelle installazioni di serbatoi e riempimento.
- Flusso variabile
- Flusso minimo continuo
- Possibilità di dosaggio preciso
- Ampia gamma di regolazione grazie al collegamento parallelo di due diverse dimensioni di sedile in una valvola
- Funzione di un miscelatore statico
- Adatto come valvola di campionamento e prelievo
- Possibili diverse posizioni di installazione

GEMÜ W600 Bypass
Come forma speciale del classico corpo passante, una soluzione bypass dispone di un sedile valvola integrato aggiuntivo, che è collegato in parallelo al sedile principale.