GEMÜ 3240

Trasmettitori di temperatura e termostati

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il trasmettitore di temperatura e termostato GEMÜ 3240 è ideale per misurazioni precise in un'ampia gamma di temperature. Il sensore è utilizzabile sia con fluidi pastosi, sia con fluidi contaminati. Grazie all'uso di materiali di alta qualità, è adatto anche per fluidi aggressivi. Inoltre è caratterizzato da uno scartamento estremamente ridotto. I segnali elettrici in uscita possono essere commutati a scelta tra uscite di tensione, corrente o commutazione.

  • Con display a LED ruotabile e interfaccia IO-Link
  • Adatto per fluidi pastosi, contaminati e aggressivi
  • Uscita di commutazione di serie
  • Uscita elettrica commutabile
  • Precisione secondo IEC60770: 0,35% FSO
  • Scartamento estremamente ridotto
  • Sensore di temperatura PT1000 / Classe A
  • Campo di rilevazione: -40 fino a 150
  • Temperatura del fluido *: -40 fino a 150 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 160 bar
  • Materiale corpo : 1.4404
  • Tipo di connessione : Filettatura
  • Segnali in uscita : 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformità: EAC

Novità sul prodotto

24.01.2020

Precise temperature monitoring in systems and piping with new temperature sensor in the GEMÜ range