Lämpötilanmittausmuunnin/-kytkin GEMÜ 3240 soveltuu tarkkoihin mittauksiin laajalla lämpötila-alueella. Tunnistinta voidaan käyttää sekä tahnamaisten että epäpuhtaiden väliaineiden kanssa. Korkealaatuisen materiaalivalikoiman ansiosta sitä voidaan käyttää myös syövyttävien väliaineiden yhteydessä. Siinä on lisäksi erittäin lyhyt asennuspituus. Sähköisiä lähtösignaaleja voi vaihtaa valinnan mukaan jännite-, virta- tai kytkentälähtöjen välillä.
- Sis. käännettävä LED-näyttö ja IO-Link-liitäntä
- Soveltuu tahnamaisille, epäpuhtaille ja aggressiivisille väliaineille
- Kytkentälähtö vakiona
- Sähköinen lähtö vaihdettavissa
- Tarkkuus standardin IEC60770 mukaan: 0,35% FSO
- Erittäin lyhyet asennuspituudet
- Lämpötilatunnistin PT1000 / luokka A
- Tunnistusalue: -40 150
- Väliaineen lämpötila *: -40 - 150 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 160 bar
- Kotelon materiaali : 1.4404
- Liitäntätyyppi : Kierre
- Lähtösignaalit : 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
Tuoteuutisia
24.01.2020