Temperaturtransduceren/-afbryderen GEMÜ 3240 er egnet til præcise målinger inden for et bredt temperaturområde. Sensoren kan anvendes både til pastøse og forurenede medier. Den er takket være de valgte kvalitetsmaterialer også egnet til aggressive medier. Derudover udmærker den sig ved en meget kort installationslængde. De elektriske udgangssignaler kan valgfrit omskiftes mellem spændings-, strøm- og omskiftningsudgange.
- Med drejeligt LED-display og IO-Link-interface
- Velegnet til pastøse, forurenede og aggressive medier
- Omskiftningsudgang som standard
- Elektrisk udgang kan omskiftes
- Præcision iht. IEC60770: 0,35% FSO
- Meget kort installationslængde
- Temperatursensor PT1000 / klasse A
- Registreringsområde: -40 indtil 150
- Medietemperatur *: -40 indtil 150 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 160 bar
- Husmateriale : 1.4404
- Tilslutningstype : Gevind
- Udgangssignaler : 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Konformiteter: EAC
Nyheder om produktet
24.01.2020