GEMÜ 3021 è un misuratore di portata a turbina. Mediante la tastiera sul lato frontale è possibile effettuare le impostazioni senza difficoltà, come per esempio unità di misura, valori da visualizzare e molto altro ancora
- Utilizzo semplice
- Adattamento variabile al processo
- Campo di misura scalabile a piacere
- Raddrizzatore di flusso integrato
- Breve percorso di entrata/uscita
- Disponibili anche le varianti Totalizer o Batch Controller
- Uscite relè disponibili
- Campo di misura fluidi:120 fino a 25000 l/h
- Scostamento di misura:± 1% del valore finale
- Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Materiali tubo di misurazione:PVC-U | PVDF
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore per apparecchi, forma A | connettore M12
- Tensioni di alimentazione:24 V DC
- Conformità:EAC