GEMÜ 3021 on aksiaalivirtausmittari. Kaikki asetukset kuten mittayksiköt, näytettävät arvot jne. on erittäin helppo valita etupuolella olevaa näppäimistöä käyttäen.
- Helppo käyttää
- Muunneltava sovitus prosessiin
- Vapaa mittausalueen asteikon valinta
- Integroitu virtauksen tasasuuntaaja
- Lyhyt tulo-/poistomatka
- Saatavilla kokonaislaskuri- ja eränvalvontalaiteversio
- Relelähdöt käytettävissä
- :120 25000 l/h
- :± 1 % loppuarvosta
- Väliaineen lämpötila:-20 - 80 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Mittausputkimateriaalit:PVC-U | PVDF
- Sähköliitäntätyypit:Laitepistorasia, rakenne A | M12-pistoke
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC