GEMÜ 4241

Sistema di collegamento valvole

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Il sistema di collegamento valvole GEMÜ 4241 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e comunicata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza, tramite interruttori di prossimità a 2 fili (NAMUR). Le elettrovalvole di pilotaggio integrate consentono di azionare direttamente la valvola di processo collegata.

  • Indicazione della posizione tramite finecorsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
  • Tolleranze di posizione finale regolabili tramite leva di arresto
  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Azionamento manuale integrato
  • Protezione contro le esplosioni per zona 1 e 21
  • Campo di misura: max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 50 °C
  • Portata: 250 Nl/min
  • Tipi di collegamento elettrico: Pressacavo M16
  • Tipi di interruttore: Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
  • Tipi di comunicazione:
  • Tensioni di alimentazione: 8 V DC
  • Conformità: ATEX | EAC | IECEx

Prodotti adatti

Novità sul prodotto

07.02.2022

Automazione valvole per un controllo moderno degli impianti