GEMÜ 1240

Indicatore elettrico di posizione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il sistema di collegamento valvole GEMÜ 1240 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e comunicata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza, tramite contatti elettromeccanici o interruttori di prossimità. Il prodotto è stato costruito appositamente per valvole con una corsa da 5 a 75 mm.

  • Indicazione della posizione tramite contatto elettromeccanico, in opzione interruttore di prossimità a 2 fili NAMUR o a 3 fili
  • Tolleranze di posizione finale regolabili tramite leva di arresto
  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Temperatura ambiente:fino a °F
  • Campo di misura lineare:5 fino a 75 mm
  • Tipo di protezione:IP 67
  • Tipi di attacco elettrico:Pressacavo M16
  • Conformità:EAC
  • Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Microinterruttore | Finecorsa di prossimità a 3 fili

Novità sul prodotto

07.02.2022

Automazione valvole per un controllo moderno degli impianti