Интеллектуальный датчик положения GEMÜ 1240 подходит для монтажа на линейных пневмоприводах. Надежное определение положения шпинделя клапана электронным способом посредством микровыключателей и датчиков приближения благодаря беззазорному переходному соединению с силовым замыканием. Изделие разработано специально для клапанов с ходом шпинделя от 5 до 75 мм.
- Обратный сигнал положения через микропереключатель, в виде опции чрез 2-проводной датчик приближения NAMUR или 3-проводной датчик приближения
- Настройка допусков конечных положений посредством фиксирующего рычага
- Возможность адаптации к клапанам GEMÜ или приводам других производителей
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Диапазон измерения, линейный :5 до 75 mm
- Напряжения электропитания:24 В= | 250 В~ | 8 В=
- Класс защиты :IP 67
- Вид электрического подсоединения:Кабельный ввод M16
- Типы переключателей:2-проводной датчик приближения (NAMUR) | Микровыключатель | 3-проводной датчик приближения
- Соответствия:EAC