GEMÜ 1240

Sähkötoiminen asennonilmaisin

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Venttiilikytkentä GEMÜ 1240 soveltuu asennettavaksi paineilmatoimisiin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan mikro- tai lähestymiskytkimen avulla ja se ilmaistaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden. Tuote on suunniteltu erityisesti venttiileille, joiden isku on 5–75 mm.

  • Asennonilmaisu mikrokytkimellä, vaihtoehtoisesti 2-johtimisella NAMUR-lähestymiskytkimellä tai 3-johtimisella lähestymiskytkimellä
  • Säädettävät ääriasennon toleranssit lukitusvivun avulla
  • Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
  • Ympäristön lämpötila:- °F
  • :5 75 mm
  • IP-luokitus:IP 67
  • Sähköliitäntätyypit:Johdon ruuviliitäntä M16
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC
  • Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | Mikrokytkimet | 3-johtiminen lähestymiskytkin

Tuoteuutisia

07.02.2022

Venttiiliautomaatio laitteiston moderniin ohjaukseen