GEMÜ は,限られたスペースでより高度の機能性を実現するため,3 種類の可能性を提供しています。
- 2 個のバルブを溶接して連結: W600
- 2 個のシート+1 個のバルブボディ+3 個のパイプ接続部: I 型ボディ
- 任意の個数のシート+任意の個数の接続部: マルチポートブロックバルブシステム
W600: T 型フィッティングが不要に
GEMÜ のタンデムバルブ W600 は,2 個のバルブボディを互いに直接溶接してつくられます。ボディの配置はアプリケーションによって決まります。メリット:
- T 型フィッティングを省略できるので,コスト的に有利でデッドスペースが減少する
- 溶接シームが 2 個少なく,デッドスペースが減少する

GEMÜ W600
複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ W600 は,溶接された 2 つのダイアフラムバルブボディを用途に応じて配置調整することにより,狭いスペースで最大の機能を発揮します。さらにこれにより T フィッティングを省略できるため,追加的にバルブ間のデッドスペースも大幅に縮小し,2 つの溶接箇所が不要になります。上級仕様またはより多くの機能を備えたバージョンが必要な場合,例えば GEMÜ ステンレス製マルチポートブロックバルブを用いることもできます。
i 型ボディ: マルチポートブロックバルブ M600 の,コスト的に有利な代替品
従来からの 2/2-way ボディの変種が GEMÜ i 型ボディです。「i」は,サンプリングバルブ,蒸気バルブ,ドレン排出バルブを「一体化した」(Integrated) の意味です。バルブボディは鍛造品として,またはソリッドブロック素材から製造されます。従来からのサンプリングバルブまたはドレン排出バルブと比較した場合,i 型ボディには以下のメリットがあります:
- 溶接シームが少なく,デッドスペースが減少する
- 追加の機能性,水平スピゴットが存在
- 縦位置取付けの場合,3D ルールによる液排出が可能
- 空気操作と手動の 2 つのアクチュエーターを両側に配置可能

GEMÜ W600 i-Körper
古典的なスルーボディの特別な形状として、特許取得済みのGEMÜ i-ボディは追加で統合されたバルブシートを備えています。これにより、内部には溶接痕が全くなく、デッドスペースのボリュームが削減されています。i-ボディの統合バルブシートは、他の用途としてサンプリングバルブ、スチームバルブ、またはコンデンサートバルブとして使用されます。
Bypass
バイパスバルブは、統合された小さなバルブシートを備えた鍛造ボディで構成されています。以前に説明したi-ボディと比較して、このシートは主座と並行に接続されています。このバルブタイプは、タンクや充填設備など、変動し、同時に大幅に異なる流量が必要なアプリケーションに特に適しています。
- 可変流量
- 連続的な最小流量
- 正確な投与可能性
- 2つの異なるシートサイズを1つのバルブに並行接続することによる大きな調節範囲
- 静的ミキサーの機能
- サンプリングバルブおよび取出しバルブとして適しています
- 異なる取り付け位置が可能

GEMÜ W600 Bypass
古典的なスルーボディの特別な形状として、バイパスソリューションは主座と並行に接続された追加の統合バルブシートを備えています。