この製品は電動クウォーターターンアクチュエーターです。アクチュエーターは DC または AC 動作電圧に対応する設計です。手動開閉機構と開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。エンドポジションのトルクが向上しました。これは装置に適合した閉動作により可能となります。
- 軽量
- 手動開閉機構を内蔵
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターを標準装備
- 機械的に安定した構造のため高い堅牢性と耐摩耗性
- トルク : 6 ~ 55 Nm
- 周囲温度: -10 ~ 60 °C
- 電源電圧: 100 - 250 V,50/60 Hz | 12 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC