• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Produkten är ett elmanövrerat vriddon. Manöverdonet är utformat för lik- eller växelström. Inbyggd manuell nödstyrning och optisk lägesindikering är standard. Vridmomentet är förhöjt i gränslägena. Det gör att stängningsegenskaperna kan anpassas efter ventilerna.

  • Låg vikt
  • Inbyggd manuell nödstyrning
  • Optisk lägesindikering inbyggd som standard
  • Robust och slitstark på tack vare den pålitliga mekaniken
  • Vridmoment : 6 till 55 Nm
  • Omgivningstemperatur: -10 till 60 °C
  • Försörjningsspänning: 100–250 V, 50/60 Hz | 12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz

Nyheter om produkten

28.01.2022

Expansion of the GEMÜ 9428 motorized quarter turn actuator

Nyheter om produkten

19.07.2022

GEMÜ 9428 with higher protection class available with immediate effect