De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ R677 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststofaandrijving en wordt handmatig bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd. Door de high-flow afsluiterbehuizing zijn compacte afmetingen mogelijk bij hoge doorstroomwaarden.
- Gelijke bevestigingsniveaus over meerdere nominale breedten
- Geïntegreerde optische positieweergave
- Compact installatieontwerp door stromingsgeoptimaliseerd high flow afsluiterhuis
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:ABS | Inliner PP-H, grijs / outliner PP, versterkt | Inliner PVDF / outliner PP, versterkt | PP, versterkt | PVC-U, grijs | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:ACS | EAC | FDA | NSF | Systeem 1+
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4723 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's
