Indicador elétrico de posição com chave de proximidade indutiva

GEMÜ 1241

Acionamento de válvula com tampa translúcida, conexão lateral e haste de acionamento para automação precisa de sistemas de válvulas industriais.

Indicadores de posição para uso em áreas protegidas contra explosão

Informações sobre o produto

O indicador de posição GEMÜ 1241 é adequado para a montagem em atuadores operados pneumaticamente. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de sensores de proximidade de 2 fios (NAMUR), e retornada. O produto foi construído especialmente para válvulas com um curso de 5 até 75 mm.

Principais características

  • Indicação da posição via sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis via alavanca de encaixe
  • Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
  • Proteção contra explosão para zona 1 e 21
Acionamento de válvula com tampa translúcida, conexão lateral e haste de acionamento para automação precisa de sistemas de válvulas industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Faixa de medição linear
5 até 75 mm
Tensões de alimentação
8 V NAMUR
Classe de proteção
IP 67
Tipo de conexão elétrica
Prensa cabo M16
Plug M12
Tipos de interruptores
Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Conformidades
ATEX
IECEx

Downloads

15 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 1241

    pdf (5 MB) -
    ZH

  • Fiche technique GEMÜ 1241

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-1241-gb-2025-11-25

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1241

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf (560 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1241

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1241

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1241

    pdf (6 MB) -
    ZH

  • Datasheet GEMÜ 1241

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 1241

    pdf (5 MB) -
    DE

Serviços adequados