A GEMÜ oferece três possibilidades de aumentar a funcionalidade num espaço restrito:
- duas válvulas soldadas uma à outra: W600
- dois assentos num corpo de válvula com três conexões para tubos: Corpo I
- qualquer quantidade de assentos com qualquer quantidade de conexões: sistemas de blocos de válvulas multivias
W600: Sem necessidade das conexão T
A configuração da válvula GEMÜ W600 é realizada através de dois corpos soldados um ao outro, cuja disposição é combinada em função da aplicação. As vantagens são:
- mais baratos e com deadleg mínimo, por não necessitar de conexões T
- deadleg mínimo, com dois pontos de solda a menos.

GEMÜ W600
Na configuração soldada W600, arranjo adaptado à aplicação de dois corpos da válvula de diafragma soldados, assegura a máxima funcionabilidade em um espaço reduzido. Desta maneira, é desnecessária a utilização de uma conexão T, de forma que a deadleg entre as válvulas é sensivelmente reduzida, e dois pontos de solda podem ser eliminados. Se for necessário um design maior ou uma versão com mais funcionalidades, é possível, por exemplo, recorrer a uma válvula de bloco multivias de aço inox GEMÜ.
Corpo I: Alternativa rentável para válvulas de bloco multivias M600
Os corpos I da GEMÜ são uma "forma construtiva especial" dos corpos de 2/2 vias clássicas. O "I" significa amostragem integrada, vapor e condensado da válvula. Os corpos da válvula são fabricados de uma peça bruta forjada ou um bloco usinado. As vantagens do corpo "I" com relação a tomada de amostra convencional ou corpos de válvulas de condensado são:
- Deadleg mínimo devido a menos pontos de solda
- Funcionalidade adicional; com bico horizontal disponível
- Drenagem em posição de montagem vertical possível de acordo com a norma 3D
- Atuadores pneumáticos e manuais disponíveis para ambas os assentos da válvula

GEMÜ W600 corpos I
Como forma de construção especial do corpo de duas vias clássico, os corpos I patenteados da GEMÜ possuem uma sede da válvula adicional integrada. Assim, não apresentam qualquer ponto de solda interior, e ainda possuem um volume deadleg reduzido. A sede da válvula integrada no caso dos corpos I é utilizada entre outros como válvula de tomada de amostra, válvula de vapor ou de condensado.
By-pass:
A válvula by-pass consiste de um corpo em aço inox forjado com uma sede da válvula menor, integrada. Em comparação aos corpos I anteriormente descritos, esta sede encontra-se conectada de forma paralela à sede principal. Este tipo de válvula é particularmente adequado para aplicações que necessitam de vazões alternadas e ao mesmo tempo, muito variáveis – um caso frequente, por exemplo, em sistemas de tanque e máquinas de envase.
- fluxo volumétrico variável
- vazão mínima contínua
- possibilidade de dosagem exata
- grande faixa de regulagem devido à conexão paralela de dois tamanhos de assento diferentes numa válvula
- função de um misturador estático
- adequada para válvula de amostra e válvula de tomada de amostra
- diferentes posições de montagem possíveis

GEMÜ W600 by-pass
Como forma de construção especial do corpo de duas vias clássico, a solução by-pass possui uma sede da válvula adicional integrada, conectada de forma paralela à sede principal.