GEMÜ R91

Doppelflügel-Rückschlagventil aus Metall

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Bei GEMÜ R91 handelt es sich um ein Doppelflügel-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558-1. Gehäuse, Flügel und Dichtungen sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R91 bei Hochtemperaturen bis 300 °C einsetzbar.

  • Geeignet für Tief- und Hochtemperaturen
  • Genormte Baulänge nach DIN EN 558-1, Reihe 16
  • Optional öl- und fettfrei lieferbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A und G
  • Medientemperatur:-200 bis 300 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 50 bis 600
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | EN
  • Körperwerkstoffe:1.0619, verzinktes Stahlgussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial | EN-GJS-400-15
  • Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR
  • Federwerkstoffe:1.4571, Federstahl
  • Konformitäten:EAC | WRAS
  • Flügelwerkstoff:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial

News zum Produkt

08.10.2020

GEMÜ Rückschlagventile für Hoch- und Tieftemperaturen