GEMÜ R91

Valvola di ritegno a doppia aletta in metallo

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La GEMÜ R91 è una valvola di ritegno a doppia aletta in metallo con collegamento a flangia e scartamento normalizzato secondo la normativa DIN EN 558-1. Corpo, alette e guarnizioni sono disponibili in diversi materiali. Nella variante con tenuta metallica, la valvola GEMÜ R91 può essere utilizzata con temperature elevate fino a 300°C.

  • Adatta per temperature basse e alte
  • Scartamento normalizzato secondo la normativa DIN EN 558-1, serie 16
  • In opzione disponibile esente da olio e grasso
  • A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12, classe di tenuta A e G
  • Temperatura del fluido:-200 fino a 300 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 50 fino a 600
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN
  • Materiali del corpo:1.0619, acciaio fuso zincato | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-15
  • Materiali di tenuta:EPDM | FKM | NBR
  • Materiali della molla:1.4571, acciaio per molle
  • Conformità:EAC | WRAS
  • Materiale alette:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale

Novità sul prodotto

08.10.2020

Valvole di ritegno GEMÜ per alte e basse temperature