GEMÜ R91

金属製のダブルウィングチャッキバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

GEMÜ R91 は,フランジ接続付きの金属製ダブルウィングチャッキバルブであり,DIN EN558-1 に準拠した標準長さです。ハウジング,ウィング,シールはさまざまな材質のものが用意されています。メタルシール付きタイプでは,GEMÜ R91 バルブを最大 300°C の高温で使用できます。

  • 低温と高温に適しています
  • DIN EN 558-1,シリーズ 16 に準拠した標準長さ
  • オプションでオイル/グリースフリーも用意
  • 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性, 漏水率 A および G
  • 流体温度:-200 ~ 300 °C
  • 使用流体圧力:~ 16 MPa
  • 呼び径:DN 50 ~ 600
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | ASME | EN
  • ボディ材質:1.0619,亜鉛メッキ鋳鋼材 | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-15
  • シール材質:EPDM | FKM | NBR
  • スプリング材質:1.4571,ばね鋼
  • 適合性:EAC | WRAS(英水質規制諮問会議)
  • ウィングの材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄

製品に関するニュース

08.10.2020

高温および低温用 GEMÜ チャッキバルブ