GEMÜ R91

Backventil i metall med dubbla klaffar

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ R91 är en backventil av metall med dubbla klaffar, med flänsanslutning och standardiserad bygglängd enligt DIN EN 558-1. Ventilhuset, klaffarna och tätningarna finns i olika material. I versionen med metalltätning kan ventilen GEMÜ R91 användas vid höga temperaturer upp till 300 °C.

  • Lämplig för låga och höga temperaturer
  • Standardiserad bygglängd enligt DIN EN 558-1, serie 16
  • Finns som olje- och fettfri som tillval
  • Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A och G
  • Mediets temperatur:-200 till 300 °C
  • Drifttryck:0 till 16 bar
  • Dimensioner:DN 50 till 600
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN
  • Ventilhusmaterial:1.0619, förzinkat gjutstålmaterial | 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-15
  • Tätningsmaterial:EPDM | FKM | NBR
  • Fjädermaterial:1.4571, fjäderstål
  • Överensstämmelser:EAC | WRAS
  • Klaffmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial

Nyheter om produkten

08.10.2020

GEMÜ check valves for high and low temperatures