GEMÜ R91

Dubbelvleugel-terugslagventiel van metaal

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Bij GEMÜ R91 gaat het om een dubbelvleugel-terugslagventiel van metaal met flensverbinding en genormeerde bouwlengte volgens DIN EN 558-1. Behuizing, vleugel en afdichtingen zijn in diverse materialen beschikbaar. In de variant met metalen afdichting is de afsluiter GEMÜ R91 te gebruiken bij hoge temperaturen tot 300 °C.

  • Geschikt voor lage en hoge temperaturen
  • Genormeerde bouwlengte volgens DIN EN 558-1, serie 16
  • Optioneel olie- en vetvrij leverbaar
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12, lekbestendigheid A en G
  • Mediumtemperatuur:-200 tot 300 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes:DN 50 tot 600
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN
  • Behuizingsmaterialen:1.0619, verzinkt gietstaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15
  • Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM | NBR
  • :1.4571, veerstaal
  • Conformiteiten:EAC | WRAS
  • Materiaal vleugel:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer

Nieuws over het product

08.10.2020

Terugslagventielen van GEMÜ voor hoge en lage temperaturen