GEMÜ R91

Двухлопастной обратный клапан из металла

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

GEMÜ R91 — это двухлопастной обратный клапан из металла с фланцевым соединением и стандартной монтажной длиной по DIN EN 558-1. Корпус, лопасти и уплотнения доступны в исполнении из различных материалов. В исполнении с металлическим уплотнением клапан GEMÜ R91 может использоваться при высоких температурах — до 300 °C.

  • Подходит для низких и высоких температур
  • Стандартная монтажная длина по DIN EN 558-1, серия 16
  • Опционально возможна поставка без масла и смазки
  • С уплотнением без капель и воздушных включений согласно EN 12266-1/P12, класс утечки A и G
  • Температура среды :-200 до 300 °C
  • Рабочее давление :до 16 бар
  • Номинальные размеры :DN 50 до 600
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN
  • Материалы корпуса:1.0619, оцинкованное стальное литье | 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-15
  • Материалы уплотнений:EPDM | FKM | NBR
  • Материалы пружин:1.4571, пружинная сталь
  • Соответствия:EAC | WRAS
  • Материал лопастей:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом

Новая информация о продукте

08.10.2020

GEMÜ check valves for high and low temperatures