GEMÜ N570

Schmutzfänger

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.

  • Einfache Wartung
  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
  • Medientemperatur:5 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:5 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 50
  • Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PP-H, natur | PVC-U
  • Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM