El filtro colador GEMÜ N570 cuenta con un cuerpo de plástico (opcionalmente PVC-U o PP-H). Los elementos de sellado están fabricados a base de EPDM y FPM. La suciedad presente en el fluido es retenida por el elemento filtrante integrado.
- Mantenimiento sencillo
- Peso reducido
- Carcasa de plástico resistente a la corrosión
- Temperatura del fluido: 5 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 hasta 50 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: PP-H, natural | PVC-U
- Materiales de la junta del asiento: EPDM | FKM
- Conformidades: ATEX