Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
- Facile d'entretien
- Poids réduit
- Corps plastique résistant à la corrosion
- Température du fluide:5 à 80 °C
- Température ambiante:5 à 50 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
- Matériaux du corps:PP-H, natur | PVC-U
- Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM