Lianerottimessa GEMÜ N570 on muovinen (PVC-U tai PP-H) runko. Tiiviste-elementit on valmistettu EPDM:stä ja FPM:stä. Väliaineen epäpuhtaudet pysäytetään integroidun suodatinelementin avulla.
- Helppo huolto
- Vähäinen paino
- Korroosionkestävä muovikotelo
- Väliaineen lämpötila: 5 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila*: 5 - 50 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 50
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U
- : EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX