GEMÜ tilbyder tre muligheder for at implementere øget funktionalitet på minimal plads:
- To sammensvejsede ventiler: W600
- To sæder i et ventilhus med tre ledningstilslutninger: i-ventilhuse
- Vilkårligt antal sæder med vilkårligt antal tilslutninger flervejs-ventilbloksystemer
W600: Gør T-fittings overflødige
Ventilkonfigurationen GEMÜ W600 konstrueres vha. to ventilhuse, der er sammensvejset direkte, og hvis placering tilpasses ud fra applikationen.
Fordelene er:
- Prisgunstig og med meget lidt dødrum, fordi T-fittings kan undværes
- Mindre dødrum pga. to svejsesømme færre

GEMÜ W600
Ved svejsekonfigurationen W600 opnås et maksimum af funktionalitet på begrænset plads ved en anvendelsestilpasset placering af to sammensvejsede membranventillegemer. Desuden kan man derved undvære en T-fitting, så dødrummet mellem ventilerne også kan reduceres væsentligt, og to svejsesømme kan undværes. Hvis der er behov for en mere avanceret udførelse eller en version med større funktionalitet, kan man f.eks. vælge en GEMÜ flervejsventilblok af rustfrit stål.
i-ventilhuse: Prisgunstigt alternativ til flervejs-ventilblokkene M600
De såkaldte GEMÜ i-ventilhuse er en specialkonstruktion af de klassiske 2/2-vejs-ventilhuse. "i'et" står for integreret prøveudtagnings-, damp- og kondensventil. Ventilhusene fremstilles af et smedet emne eller en fuld materialeblok. De væsentlige fordele ved i-ventilhusene i forhold til almindelige prøveudtagnings- og kondensventiler er:
- Mindre dødrum pga. færre svejsesømme
- Ekstra funktionalitet; der er vandret studs
- Tømning i lodret position ud fra 3D-reglen
- Pneumatiske og manuelle aktuatorer fås til begge ventilsæder

GEMÜ W600 i-hus
De patenterede GEMÜ i-huse er en særlig udformning af det klassiske gennemgående hus med et ekstra integreret ventilsæde. Som følge heraf har de ingen indvendige svejsesømme og har en reduceret dødrumsvolumen. Det integrerede ventilsæde ved i-husene bruges blandt andet som prøveudtagnings-, damp- eller kondensatventil.
Bypass
Bypass-ventilen består af et smedet hus med et integreret mindre ventilsæde. Sammenlignet med de ovenfor beskrevne i-huse er dette sæde forbundet parallelt med hovedsædet. Denne type ventil er særligt velegnet til anvendelser, der kræver skiftende og samtidig meget variable flowhastigheder – som det f.eks. ofte er tilfældet i tank- og påfyldningssystemer.
- Justerbar volumenstrøm
- Kontinuerlig minimumflowmængde
- Mulighed for præcis dosering
- Stort reguleringsområde takket være parallelkobling af to forskellige sædestørrelser i én ventil
- Funktion som en statisk blander
- Egnet som prøvetagnings- og udtagningsventil
- Mulighed for forskellige monteringspositioner

GEMÜ W600 Bypass
Som en særlig udformning af det klassiske lige gennemgående hus er en bypass-løsning udstyret med et ekstra integreret ventilsæde, der er forbundet parallelt med hovedsædet.