GEMÜ 3021 est un débitmètre à turbine. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...
- Commande simple
- Adaptation variable suivant le process
- Domaine de mesure librement réglable
- Régulateur de flux intégré
- Distances amont et aval réduites
- Disponible en version totalisateur ou en version dosage
- Type de raccordement: Raccord union
- Actionneur: Sans actionneur
- Matériau du corps: PVC-U; PVDF
- Conformités: EAC
- Pression de service max.: 10 bar
- Température max. du fluide: 80 ° C
- Température min. du fluide: -20 ° C
- Diamètres nominaux: DN 25 (1''); DN 50 (2'')