L'adattatore multifunzione GEMÜ PPF evita che particelle estranee penetrino durante l'installazione di valvole a membrana. Può inoltre essere utilizzato per il convogliamento di gas per saldatura durante la saldatura dei corpi alla tubazione. Può essere impiegato anche per l'immissione e il convogliamento di fluidi di passivazione o un esame endoscopico delle saldature.
- Protezione della sede valvola nelle valvole a membrana
- Adatta per il transito di gas di saldatura
- Nessuna contaminazione dell'impianto da residui d'incollaggio (come avviene solitamente con l'applicazione delle sede per termosigillatura)
- Utilizzo per la passivazione e il lavaggio dei tubi
- Possibilità di attacco per eseguire prove di pressione
- Lavaggio a portata massima (nessun sedimento nella valvola)
- riutilizzabile
- Materiale: 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiale di tenuta : EPDM
- Misure membrana : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Pressione di esercizio max: 16 bar
- Conformità : FDA | USP
Novità sul prodotto
10.06.2020