С помощью многофункционального адаптера GEMÜ PPF можно предотвращать проникновение посторонних частиц в ходе монтажа мембранных клапанов. Кроме того, его можно использовать для пропускания сварочного газа при приваривании корпусов к трубопроводу. Также он подходит для впуска/пропускания пассивирующей среды или эндоскопического исследования сварных швов.
- Защита седла мембранных клапанов
- Подходит для пропускания сварочных газов
- Предотвращает загрязнение оборудования остатками клея (как при обычном приклеивании седла при приваривании)
- Может использоваться для пассивации и промывки труб
- Возможность подключения для выполнения испытаний давлением
- Промывка при полной пропускной способности (отсутствие осадка в клапане)
- Многократное использование
- Материал: 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
- Материал уплотнения : EPDM
- Размеры мембраны : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Макс. рабочее давление: 16 бар
- Соответствия : FDA | USP
Новая информация о продукте
10.06.2020